Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 690 m3/h, Ue AC: 115 V
Artikelnummer |
8MR6311-5DL42 |
Artikelbeschreibung |
Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 690 m3/h, Ue AC: 115 V
|
Produktfamilie |
Systemklimatisierung |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14V |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
8,130 kg |
Verpackungsmaße |
350,00 x 420,00 x 130,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948186107 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84145925 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
5847 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 13.09.2011 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-18-07-16 |
eClass |
14 |
27-18-07-16 |
eClass |
6 |
27-18-07-16 |
eClass |
7.1 |
27-18-07-16 |
eClass |
8 |
27-18-07-16 |
eClass |
9 |
27-18-07-16 |
eClass |
9.1 |
27-18-07-16 |
ETIM |
7 |
EC000320 |
ETIM |
8 |
EC000320 |
ETIM |
9 |
EC000320 |
|
|
|
|