Kühlgerät Dachaufbau Kühlleistung 2900W 400V AC RAL7035 492x 496x 797mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34
Artikelnummer |
8MR6440-5DE30 |
Artikelbeschreibung |
Kühlgerät Dachaufbau Kühlleistung 2900W 400V AC RAL7035 492x 496x 797mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34
|
Produktfamilie |
Systemklimatisierung |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
195 |
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
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
88,000 kg |
Verpackungsmaße |
580,00 x 560,00 x 870,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948186268 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84158200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
5847 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 13.09.2011 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-18-07-04 |
eClass |
14 |
27-18-07-04 |
eClass |
6 |
27-18-07-04 |
eClass |
7.1 |
27-18-07-04 |
eClass |
8 |
27-18-07-04 |
eClass |
9 |
27-18-07-04 |
eClass |
9.1 |
27-18-07-04 |
ETIM |
7 |
EC000855 |
ETIM |
8 |
EC000855 |
ETIM |
9 |
EC000855 |
IDEA |
4 |
5799 |
UNSPSC |
15 |
40-10-17-01 |
|
|
|
|