SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9MC1110-0MS00-0AA3
Product
Abbildung ähnlich
MANAGED SYSTEM SERVICES Machine Tools 30h Support Erweiterung. Die Serviceleistung beinhaltet: Erweiterung einer bestehenden Servicevereinbarung für Werkzeugmaschinen. Technical Support. Laufzeit und Bedingungen der zugrundeliegenden Vereinba- rung bleiben unverändert. Gültige MSS-Serviceverein- barung ist Voraussetzung. siehe SIOS-ID 109811746 ! Registrierung der unterstützten Produkte/Systeme erforderlich. Es gelten die ergänzenden Be- dingungen für Serviceleistungen
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9MC1110-0MS00-0AA3
Artikelbeschreibung MANAGED SYSTEM SERVICES Machine Tools 30h Support Erweiterung. Die Serviceleistung beinhaltet: Erweiterung einer bestehenden Servicevereinbarung für Werkzeugmaschinen. Technical Support. Laufzeit und Bedingungen der zugrundeliegenden Vereinba- rung bleiben unverändert. Gültige MSS-Serviceverein- barung ist Voraussetzung. siehe SIOS-ID 109811746 ! Registrierung der unterstützten Produkte/Systeme erforderlich. Es gelten die ergänzenden Be- dingungen für Serviceleistungen
Produktfamilie Managed System Services
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S70
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 49011000
Listenkennzeichen (LKZ) AUT2-SL
Fabrikategruppe 4R22
Geschäftsbereichskennzahl R2SD
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;