1FW6290-0WB15-7AD3
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS T Torque-Motor; Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor; integrierter Präzisions-und Leistungskühler; axialer Leitungsabgang; Leistungsleitung 0,5m mit Stecker Gr. 1,5; Signalleitung 0,5m mit Stecker M17; Durchm. 730mm; Länge 220mm; max. Moment 8570Nm; max. Drehzahl 53U/min; max. Strom 130A eff; mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FW6290-0WB15-7AD3
Artikelbeschreibung SIMOTICS T Torque-Motor; Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor; integrierter Präzisions-und Leistungskühler; axialer Leitungsabgang; Leistungsleitung 0,5m mit Stecker Gr. 1,5; Signalleitung 0,5m mit Stecker M17; Durchm. 730mm; Länge 220mm; max. Moment 8570Nm; max. Drehzahl 53U/min; max. Strom 130A eff; mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000
Produktfamilie Einbau-Torquemotoren 1FW6 Innenläufer für SINAMICS S120
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 765
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 25 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 214,600 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85030098
Listenkennzeichen (LKZ) PM21
Fabrikategruppe 9701
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 19.12.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;