SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2500RPM, 130kW 497Nm, 270A, 335V 2900RPM, 150kW 494Nm, 270A, 385V 3400RPM, 130kW 365Nm, 210A, 455V Durchzugsbelüftung Luftrichtung DE-->NDE Schutzart IP23
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
1PH8186-1.L3.-...1 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 2500RPM, 130kW 497Nm, 270A, 335V 2900RPM, 150kW 494Nm, 270A, 385V 3400RPM, 130kW 365Nm, 210A, 455V Durchzugsbelüftung Luftrichtung DE-->NDE Schutzart IP23
|
Produktfamilie |
1PH8 für SINAMICS S120 bei Produktionsmaschinen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
761 |
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
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
422,000 kg |
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
85015381 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9694 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|