6ES7193-4BH00-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
*** Ersatzteil *** 10 Beschriftungsbögen DIN A4 Farbe: petrol 60 Beschriftungsstreifen/Bogen für Peripheriemodule und 20 Beschriftungsstreifen/Bogen für Interface-Module Material: Folie, vorperforiert zur Bedruckung mit Laserdrucker oder Plotter 10 Blatt pro Verpackungseinheit
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7193-4BH00-0AA0
Artikelbeschreibung *** Ersatzteil *** 10 Beschriftungsbögen DIN A4 Farbe: petrol 60 Beschriftungsstreifen/Bogen für Peripheriemodule und 20 Beschriftungsstreifen/Bogen für Interface-Module Material: Folie, vorperforiert zur Bedruckung mit Laserdrucker oder Plotter 10 Blatt pro Verpackungseinheit
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2020
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,137 kg
Verpackungsmaße 21,50 x 32,30 x 1,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Packung
Verpackungsmenge 10
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515059851
UPC 662643220308
Statistische Warennummer 39206100
Listenkennzeichen (LKZ) ST76
Fabrikategruppe 2303
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-26-92
eClass 14 27-24-26-92
eClass 6 27-24-26-92
eClass 7.1 27-24-26-92
eClass 8 27-24-26-92
eClass 9 27-24-26-92
eClass 9.1 27-24-26-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Packung
;