SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ES7672-7FC02-0YA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC S7-1500 Failsafe Software Controller CPU 1507S F Single License für 1 Installation, R-SW Klasse A; R-SW, SW und Doku. auf DVD, License Key auf USB Stick; 6-sprachig (de,en,it,fr,es,zh); ablauffähig unter Windows 10; Referenz-HW: SIMATIC IPC2x7G, IPC4x7E, BX/PX-39A, IPC6x7E, IPC8x7E
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7672-7FC02-0YA0
Artikelbeschreibung SIMATIC S7-1500 Failsafe Software Controller CPU 1507S F Single License für 1 Installation, R-SW Klasse A; R-SW, SW und Doku. auf DVD, License Key auf USB Stick; 6-sprachig (de,en,it,fr,es,zh); ablauffähig unter Windows 10; Referenz-HW: SIMATIC IPC2x7G, IPC4x7E, BX/PX-39A, IPC6x7E, IPC8x7E
Produktfamilie CPU 1507S F Windows
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 216
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,206 kg
Verpackungsmaße 18,50 x 17,20 x 3,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515740278
UPC 195125500402
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) STWINAC
Fabrikategruppe 4A72
Geschäftsbereichskennzahl R152
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-06-03
eClass 14 27-24-06-03
eClass 6 27-24-06-03
eClass 7.1 27-24-06-03
eClass 8 27-24-06-03
eClass 9 27-24-06-03
eClass 9.1 27-24-06-03
ETIM 7 EC002633
ETIM 8 EC002633
ETIM 9 EC002633
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;