SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6ET2706-5AA01-0AA1
Product
Abbildung ähnlich
Adapter Kabel ISP-SSLCB60 M12-5pin auf D-Sub 5m Adapterkabel zum direkten Anschließen der LED-Beleuchtung Inspekto Smart Light ISP-SSLCB60 mit 5-poligem M12-Stecker an Sub-D Schnittstelle Lumimax Art. No. 150.9373.20
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ET2706-5AA01-0AA1
Artikelbeschreibung Adapter Kabel ISP-SSLCB60 M12-5pin auf D-Sub 5m Adapterkabel zum direkten Anschließen der LED-Beleuchtung Inspekto Smart Light ISP-SSLCB60 mit 5-poligem M12-Stecker an Sub-D Schnittstelle Lumimax Art. No. 150.9373.20
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2SP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,300 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85444290
Listenkennzeichen (LKZ) IC10
Fabrikategruppe X0U5
Geschäftsbereichskennzahl R134
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.11.2024
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-31-02-92
eClass 14 27-31-02-92
eClass 6 27-31-92-90
eClass 7.1 27-31-92-90
eClass 8 27-31-92-90
eClass 9 27-31-92-90
eClass 9.1 27-31-92-90
ETIM 7 EC001825
ETIM 8 EC001825
ETIM 9 EC001825
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;