SCALANCE X Zubehör; Medienmodul MM991-2P; 2x 100 Mbit/s; SC RJ POF/ PCF-Ports; optisch; POF bis max. 50 m, PCF bis max. 100 m.
Artikelnummer |
6GK5991-2AH00-8AA0 |
Artikelbeschreibung |
SCALANCE X Zubehör; Medienmodul MM991-2P; 2x 100 Mbit/s; SC RJ POF/ PCF-Ports; optisch; POF bis max. 50 m, PCF bis max. 100 m.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 30.12.2023 |
Preisgruppe |
5N3 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,121 kg |
Verpackungsmaße |
14,00 x 57,00 x 9,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622137857 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2420 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 23.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|