SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6GT2800-4AC00
Product
SIMATIC RF300 Transponder RF360T EPOXY-Card, 8 KByte FRAM, IP67, -25 bis +70°C, 85x 54x 2,5 mm, Mindestbestellmenge 10 Stück.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2800-4AC00
Artikelbeschreibung SIMATIC RF300 Transponder RF360T EPOXY-Card, 8 KByte FRAM, IP67, -25 bis +70°C, 85x 54x 2,5 mm, Mindestbestellmenge 10 Stück.
Produktfamilie RF360T
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 572
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,025 kg
Verpackungsmaße 101,60 x 50,80 x 0,20
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 10
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515143659
UPC 040892693973
Statistische Warennummer 85235200
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 9471
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
IDEA 4 6645
UNSPSC 15 43-21-17-10
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;