SIVACON, Seitenwand / Rückwand, geschlossen, EMV, IP40, H: 2200 mm, B: 400 mm, RAL 7035
Artikelnummer |
8MF1240-2UW62-1B |
Artikelbeschreibung |
SIVACON, Seitenwand / Rückwand, geschlossen, EMV, IP40, H: 2200 mm, B: 400 mm, RAL 7035
|
Produktfamilie |
Komponenten und Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14V |
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
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
10,956 kg |
Verpackungsmaße |
25,00 x 420,00 x 2200,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869509044 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
94039910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
3799 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.09.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-18-21-01 |
eClass |
14 |
27-18-21-01 |
eClass |
6 |
27-18-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-18-21-01 |
eClass |
8 |
27-18-21-01 |
eClass |
9 |
27-18-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-18-21-01 |
ETIM |
7 |
EC002524 |
ETIM |
8 |
EC002524 |
ETIM |
9 |
EC002524 |
|
|
|
|