NxAirAct = 3AJ Erdungsschalter komplett 25 kA 800 mm Anmerkung. Wenn der gesamte Mechanismus beschädigt ist, bestellen Sie auch 9AE2112-3CE31-1DY0 & 9AE2112-3CE31-1DN0
Artikelnummer |
9EA2182-3CE31-1DR0 |
Artikelbeschreibung |
NxAirAct = 3AJ Erdungsschalter komplett 25 kA 800 mm Anmerkung. Wenn der gesamte Mechanismus beschädigt ist, bestellen Sie auch 9AE2112-3CE31-1DY0 & 9AE2112-3CE31-1DN0
|
Produktfamilie |
NxAIR |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
B80 |
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
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
40,000 kg |
Verpackungsmaße |
150,00 x 150,00 x 150,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
4 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/SE |
Fabrikategruppe |
G493 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U858 |
Ursprungsland |
Türkei |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|