SIMOTICS S-1FG1-Getriebemotor Kegelradgetriebe K109 Motortyp CT 600V AH100 Mmax=150 Geber: AS24DQI-88 / AS24DQI-72 Fußausf.; Übersetzung i= 6,83 N1max=4500U/min N2max=659U/min, M2max=1320Nm D14=Einbaulage M4-A E01=Rotationswinkel Y-Achse 5° G23=Dichtung längere Lebensdaue G48=Ölausgleichsbehälter 1,5 L K07=Öl CLP PG VG220 K82=Handlüftung mit Kontrolle N34=Federkraftbremse M2BR=80Nm Q92=Steckerposition unten Y84=Typenschild Kundenangaben G97=geklebte Endstufe R92=Verschlussschraube unten Q95=Position Handlüftung unten Vollwelle ohne Passf. VG60x120
Hinweis
Artikelnummer |
1FG1511-8BS83-8AF1-Z D14+E01+G23+G48+G97+K07+K82+N34+Q92+Q95+R92+W90+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FG1-Getriebemotor Kegelradgetriebe K109 Motortyp CT 600V AH100 Mmax=150 Geber: AS24DQI-88 / AS24DQI-72 Fußausf.; Übersetzung i= 6,83 N1max=4500U/min N2max=659U/min, M2max=1320Nm D14=Einbaulage M4-A E01=Rotationswinkel Y-Achse 5° G23=Dichtung längere Lebensdaue G48=Ölausgleichsbehälter 1,5 L K07=Öl CLP PG VG220 K82=Handlüftung mit Kontrolle N34=Federkraftbremse M2BR=80Nm Q92=Steckerposition unten Y84=Typenschild Kundenangaben G97=geklebte Endstufe R92=Verschlussschraube unten Q95=Position Handlüftung unten Vollwelle ohne Passf. VG60x120
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
|
Preisgruppe |
769 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N_CNDU |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
153,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D41 |
Fabrikategruppe |
5685 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.09.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|