SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=0,64Nm; PN = 0,255kW bei nN=6000 U/min (380-480V); PN = 0,2kW bei nN=3000 U/min (200-240V); mit Haltebremse; Schutzart IP64; Welle D14x30mm mit Passfeder; Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC); mit DRIVE-CLiQ Stecker M17; Leistungsstecker Größe M17;
Artikelnummer |
1FK2203-2AK10-1MB0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=0,64Nm; PN = 0,255kW bei nN=6000 U/min (380-480V); PN = 0,2kW bei nN=3000 U/min (200-240V); mit Haltebremse; Schutzart IP64; Welle D14x30mm mit Passfeder; Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC); mit DRIVE-CLiQ Stecker M17; Leistungsstecker Größe M17;
|
Produktfamilie |
Servomotoren 1FK2 für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
DMM |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,530 kg |
Verpackungsmaße |
250,00 x 452,00 x 267,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D32 |
Fabrikategruppe |
9021 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|