SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=18Nm; PN = 3,05kW bei nN=2000 U/min (380-480V); PN = 1,74kW bei nN=1000 U/min (200-240V); Schutzart IP64; zylindrische Welle D32x58mm; Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC); mit DRIVE-CLiQ Stecker M17; Leistungsstecker Größe M23;
Artikelnummer |
1FK2208-3AC00-0MB0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=18Nm; PN = 3,05kW bei nN=2000 U/min (380-480V); PN = 1,74kW bei nN=1000 U/min (200-240V); Schutzart IP64; zylindrische Welle D32x58mm; Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC); mit DRIVE-CLiQ Stecker M17; Leistungsstecker Größe M23;
|
Produktfamilie |
Servomotoren 1FK2 für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
DMM |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
12,600 kg |
Verpackungsmaße |
365,00 x 492,00 x 335,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948695418 |
UPC |
804766993411 |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D32 |
Fabrikategruppe |
4R42 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|