SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
1FK7063-2AC24-9ZG9-Z N8A+P21+P8A+R8A+X00+Y84
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS S-1FK7 Synchron-Servo-Motor 1FK7 Compact; selbstgekühlt; NN=2000U/min; UZK=300V; 2,3kW; Stillstandsdrehmoment=11Nm; Bauform IMB 5; Temperatursensor Pt1000; glatte Welle; Toleranz N; ohne Haltebremse; N8A=Kunststoffsteckerkasten P21=Zusatzschilder, P8A=Resolver mit Signalstecker (14-polig), R8A=Motor IP54 / Klemmkasten IP20, X00=Motor ohne Lackierung,Y84=Kundenanga- be, Kundenspezifischer Motor gemäß SMR-22-2017
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1FK7063-2AC24-9ZG9-Z N8A+P21+P8A+R8A+X00+Y84
Artikelbeschreibung SIMOTICS S-1FK7 Synchron-Servo-Motor 1FK7 Compact; selbstgekühlt; NN=2000U/min; UZK=300V; 2,3kW; Stillstandsdrehmoment=11Nm; Bauform IMB 5; Temperatursensor Pt1000; glatte Welle; Toleranz N; ohne Haltebremse; N8A=Kunststoffsteckerkasten P21=Zusatzschilder, P8A=Resolver mit Signalstecker (14-polig), R8A=Motor IP54 / Klemmkasten IP20, X00=Motor ohne Lackierung,Y84=Kundenanga- be, Kundenspezifischer Motor gemäß SMR-22-2017
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Preisinformationen
Preisgruppe 762
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 11,100 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015220
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC60KT-1FK7
Fabrikategruppe 9621
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;