SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7 High Dynamic, 38Nm 100K; NN=1200U/MIN; 4,36KW fremdbelüftet BAUFORM IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 24 BIT + 12 BIT MULTITURN Mit Drive-Cliq Sschnittstelle (Encoder AM24DQI) glatte Welle, ToleranzZ N ohne Haltebremse; Schutzart IP64; N05: Kompatibilitaet der Wellenendenabmessungen mit 1FT507X Kundenspezifischer Motor gemaess SMR-67-2016
Artikelnummer |
1FK7086-4SA71-1CG0-Z N05 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7 High Dynamic, 38Nm 100K; NN=1200U/MIN; 4,36KW fremdbelüftet BAUFORM IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber 24 BIT + 12 BIT MULTITURN Mit Drive-Cliq Sschnittstelle (Encoder AM24DQI) glatte Welle, ToleranzZ N ohne Haltebremse; Schutzart IP64; N05: Kompatibilitaet der Wellenendenabmessungen mit 1FT507X Kundenspezifischer Motor gemaess SMR-67-2016
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
762 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
27,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015220 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60KT-1FK7 |
Fabrikategruppe |
9621 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.07.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-26-02 |
eClass |
1400 |
27-02-26-02 |
eClass |
600 |
27-02-26-02 |
eClass |
710 |
27-02-26-02 |
eClass |
800 |
27-02-26-02 |
eClass |
900 |
27-02-26-02 |
eClass |
910 |
27-02-26-02 |
ETIM |
700 |
EC001851 |
ETIM |
800 |
EC001851 |
ETIM |
900 |
EC001851 |
UNSPSC |
1500 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|