SIMOTICS S; Synchronmotor 1FT7 M0=48Nm (100K) NN=4500U/min, PN=10,80kW fremdbelüftet; Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 (1FT6 kompatibel) Leistungsstecker Stecker- abgangsrichtung, quer rechts Absolutwertgeber Single-Turn 24 Bit; mit Drive-CLiQ Schnitt- stelle; (Encoder AS24DQI) glatte Welle, ohne Halte- Bremse, Rundlauftoleranz N Schwingstärkestufe A Schutzart IP 64, N05: Wellen- Ende kompatibel zu 1FT510 X09: Anstrich anthrazit RAL7016 Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild kundenspez. Motor GEMAES SMR-8-2014
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1FT7087-7SH71-1BG0-Z N05+X09+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S; Synchronmotor 1FT7 M0=48Nm (100K) NN=4500U/min, PN=10,80kW fremdbelüftet; Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 (1FT6 kompatibel) Leistungsstecker Stecker- abgangsrichtung, quer rechts Absolutwertgeber Single-Turn 24 Bit; mit Drive-CLiQ Schnitt- stelle; (Encoder AS24DQI) glatte Welle, ohne Halte- Bremse, Rundlauftoleranz N Schwingstärkestufe A Schutzart IP 64, N05: Wellen- Ende kompatibel zu 1FT510 X09: Anstrich anthrazit RAL7016 Y84: Kundenangaben auf dem Leistungsschild kundenspez. Motor GEMAES SMR-8-2014
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
762 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
43,000 kg |
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
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC61ST-1FT7 |
Fabrikategruppe |
9693 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|