ECS-Motorspindel Synchron 26.4kW, 84Nm, 3000U/min Nmax 15000U/min, S6-40% 110Nm Cartridge-Ausführung Spindeldurchmesser 200mm Lager mit Fett-Dauerschmierung Anschluss für Lager-Sperrluft Ausblasluft WZG-Schnittstelle
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
2SP1204-1.A..-1... |
Artikelbeschreibung |
ECS-Motorspindel Synchron 26.4kW, 84Nm, 3000U/min Nmax 15000U/min, S6-40% 110Nm Cartridge-Ausführung Spindeldurchmesser 200mm Lager mit Fett-Dauerschmierung Anschluss für Lager-Sperrluft Ausblasluft WZG-Schnittstelle
|
Produktfamilie |
Motorspindeln 2SP1 für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
715 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
275 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
100,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84669340 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60ST-2SP1 |
Fabrikategruppe |
9312 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P129 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-27-08 |
eClass |
1400 |
27-02-27-08 |
eClass |
600 |
27-02-27-08 |
eClass |
710 |
27-02-27-08 |
eClass |
800 |
27-02-27-08 |
eClass |
900 |
27-02-27-08 |
eClass |
910 |
27-02-27-08 |
UNSPSC |
1500 |
26-10-12-12 |
|
|
|
|