Lüfter für SIRIUS Sanftstarter 3RW445.-.BC4., 3RW446.-.BC4 AC 230 V
Artikelnummer |
3RW4957-8VX40 |
Artikelbeschreibung |
Lüfter für SIRIUS Sanftstarter 3RW445.-.BC4., 3RW446.-.BC4 AC 230 V
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Preisgruppe |
42H |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,825 kg |
Verpackungsmaße |
159,00 x 65,00 x 185,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209691049 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84145925 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3728 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
N,N-Dimethylacetamid
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-13-92 |
eClass |
1400 |
27-37-13-92 |
eClass |
600 |
27-37-92-01 |
eClass |
710 |
27-37-92-01 |
eClass |
800 |
27-37-92-01 |
eClass |
900 |
27-37-92-01 |
eClass |
910 |
27-37-92-01 |
ETIM |
700 |
EC002498 |
ETIM |
800 |
EC002498 |
ETIM |
900 |
EC002498 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|