Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung, Zuhaltekraft 2600 N, 5 Anfahrrichtungen, Metallgehäuse, M12-Stecker, ASIsafe integriert, Kanal 1=Betätiger 1Ö, Kanal 2=Magnet 1Ö, Federkraftverriegelt, Hilfsentriegelung Schloss vorne Magnetspannung AC/DC 24 V. Es wird keine zusätzliche 24 V Versorgung benötigt. Überwachung Betätiger 2Ö/1S, Überwachung Magnet 2Ö/1S, der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV0./-0AW5. muss separat bestellt werden.
Artikelnummer |
3SF1314-1SE11-1BA1 |
Artikelbeschreibung |
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung, Zuhaltekraft 2600 N, 5 Anfahrrichtungen, Metallgehäuse, M12-Stecker, ASIsafe integriert, Kanal 1=Betätiger 1Ö, Kanal 2=Magnet 1Ö, Federkraftverriegelt, Hilfsentriegelung Schloss vorne Magnetspannung AC/DC 24 V. Es wird keine zusätzliche 24 V Versorgung benötigt. Überwachung Betätiger 2Ö/1S, Überwachung Magnet 2Ö/1S, der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV0./-0AW5. muss separat bestellt werden.
|
Produktfamilie |
3SF1, Metallgehäuse mit Zuhaltekraft größer als 2 000 N |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
42A |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,300 kg |
Verpackungsmaße |
151,00 x 251,50 x 68,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209683631 |
UPC |
754554952161 |
Statistische Warennummer |
85365019 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3758 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Dibortrioxid
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-27-06-11 |
eClass |
14 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|