SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9LA1110-6SV00-1HT4
Product
Abbildung ähnlich
IADC - SIVaaS 3.7 - High Available - HPE based Host - SAN 16x1 - Xeon Gold / VMware vSphere ESXi V7 STD / No MS Windows licenses. Order 1x 9LA1110-6SV00-1WS0 for each VM. ************************** Zusätzliche Liefer- und Leistungsbedingungen werden angewendet: www.siemens.com/condoc Unterkategorie: SIMATIC Virtualization as a Service. Bitte wichtigen Hinweis in SIOS Mitteilung ID: 109800806 beachten.
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
9LA1110-6SV00-1HX2 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LA1110-6SV00-1HT4
Artikelbeschreibung IADC - SIVaaS 3.7 - High Available - HPE based Host - SAN 16x1 - Xeon Gold / VMware vSphere ESXi V7 STD / No MS Windows licenses. Order 1x 9LA1110-6SV00-1WS0 for each VM. ************************** Zusätzliche Liefer- und Leistungsbedingungen werden angewendet: www.siemens.com/condoc Unterkategorie: SIMATIC Virtualization as a Service. Bitte wichtigen Hinweis in SIOS Mitteilung ID: 109800806 beachten.
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM410:Produktstreichung
Produktstatus Datum Produkt gestrichen seit: 24.05.2024
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
9LA1110-6SV00-1HX2 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 9LA1110-6SV00-1HX2
Nachfolger-Beschreibung IADC - SIVaaS 3.9 - High Available - HPE based Host - SAN 16x1 - Xeon Gold / VMware vSphere ESXi V8 STD / WIN Server 2022+2019+2016 DC ************************** Zusätzliche Liefer- und Leistungsbedingungen werden angewendet: support.industry.siemens.com /cs/document/109824075
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : 5A992 / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 38,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84715000
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4518
Geschäftsbereichskennzahl R39D
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;