Brownfield Connectivity Services - Connectivity Maintenance BF. Bei Abschluss eines Connectivity Maintenance Vertrags, hält Siemens die dem Kunden bereitgestellte Anbindung durch die Bereitstellung von Hotfixes und Service Packs immer up to date. Sollte dennoch ein Problem bzw. eine Frage bezüglich der von Siemens installierten Infrastruktur bestehen, steht dem Kunden die Siemens Hotline als Teil Vertrags zur Verfügung. Weitergehende Vertrags- bedingung sind dem Angebot zu entnehmen!
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
9MC1110-1PR00-0AA5 |
Artikelbeschreibung |
Brownfield Connectivity Services - Connectivity Maintenance BF. Bei Abschluss eines Connectivity Maintenance Vertrags, hält Siemens die dem Kunden bereitgestellte Anbindung durch die Bereitstellung von Hotfixes und Service Packs immer up to date. Sollte dennoch ein Problem bzw. eine Frage bezüglich der von Siemens installierten Infrastruktur bestehen, steht dem Kunden die Siemens Hotline als Teil Vertrags zur Verfügung. Weitergehende Vertrags- bedingung sind dem Angebot zu entnehmen!
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
S70 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,010 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
AUT2-SL |
Fabrikategruppe |
X0BP |
Geschäftsbereichskennzahl |
R2SD |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-25-07 |
eClass |
1400 |
27-24-25-07 |
eClass |
600 |
27-24-21-80 |
eClass |
710 |
27-24-21-80 |
eClass |
800 |
27-24-21-80 |
eClass |
900 |
27-24-21-80 |
eClass |
910 |
27-24-21-80 |
ETIM |
700 |
EC001435 |
ETIM |
800 |
EC001435 |
ETIM |
900 |
EC001435 |
|
|
|
|