Modifikations-Kit für Motor 1LE1 Normalausführung, IP55 Baugr. 180M, B5 bis B3 Umbau IMB5 nach IMB3 Teile-Nr. 1.2.0
Artikelnummer |
XZM:58398160002000 |
Artikelbeschreibung |
Modifikations-Kit für Motor 1LE1 Normalausführung, IP55 Baugr. 180M, B5 bis B3 Umbau IMB5 nach IMB3 Teile-Nr. 1.2.0
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S70 |
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
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,310 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621176334 |
Statistische Warennummer |
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D81-NL |
Fabrikategruppe |
9765 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P1S3 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-21-91 |
eClass |
14 |
27-02-21-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-02 |
eClass |
8 |
27-02-91-02 |
eClass |
9 |
27-02-21-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-91 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|