N 536D51 - Schalt-/Dimmaktor 8 x AC 230 V,10 AX, 1...10 V
Artikelnummer |
5WG1536-1DB51 |
Artikelbeschreibung |
N 536D51 - Schalt-/Dimmaktor 8 x AC 230 V,10 AX, 1...10 V
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
A04 |
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,601 kg |
Verpackungsmaße |
11,00 x 18,50 x 8,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914108685 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBL3 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5DL |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2014 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|