SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7652-5BX68-0YE0
Product
相似图像
SIMATIC PCS 7,软件, 升级包 OS 服务器从 V8.X 至 V9.1 单机版许可用于单次安装 R-SW,无软件,无文档 许可证密钥在 U 盘上, A 级, 5 种语言(德,英,法,意,西), 运行环境为 WIN Server 2019 其他信息请查看 PCS 7 V9.1 自述文件 参考硬件:PCS 7 IPC Bundle ******************************* 内容:1x USB
注意
该产品的替代产品有货: 6ES7652-5BX78-0YE0
6ES7652-5BX78-0YE0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6ES7652-5BX68-0YE0
产品说明 SIMATIC PCS 7,软件, 升级包 OS 服务器从 V8.X 至 V9.1 单机版许可用于单次安装 R-SW,无软件,无文档 许可证密钥在 U 盘上, A 级, 5 种语言(德,英,法,意,西), 运行环境为 WIN Server 2019 其他信息请查看 PCS 7 V9.1 自述文件 参考硬件:PCS 7 IPC Bundle ******************************* 内容:1x USB
产品家族 操作员站的升级包(包括 OpenPCS 7 和 OS Web 选件)
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
注意
该产品的替代产品有货: 6ES7652-5BX78-0YE0
6ES7652-5BX78-0YE0 比较产品
子标题信息
子标题 6ES7652-5BX78-0YE0
替代说明 SIMATIC PCS 7,软件, 升级包 OS 服务器从 V9.x 至 V10.0 单机版许可用于单次安装 R-SW,无软件,不带文档, 许可证密钥在 USB 闪存驱动器上, A 级, 5 种语言(德,英,法,意,西), 可在以下操作系统下运行 WIN Server 2019/2022 标准版 更多信息请查看 PCS 7 V10.0 自述文件 参考硬件:PCS 7 IPC Bundle ******************************* 内容:1x USB
价格数据
价格组 / 总部价格组 BE / 281
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.145 Kg
包装尺寸 17.00 x 18.50 x 3.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 195125163126
商品代码 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
产品组 4211
组代码 R116
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
;