MVF461H15-1.5 - 2-port magnetic control valve, flange, PN16, DN15, kvs 1.5, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
商品编号(市售编号) |
MVF461H15-1.5 | 100325520 |
产品说明 |
MVF461H15-1.5 - 2-port magnetic control valve, flange, PN16, DN15, kvs 1.5, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
|
产品家族 |
BPZ:MVF461H.. - 用于高温热水和蒸汽的连续调节型电磁调节阀 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
T8 / T8 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
7.561 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
18.20 x 45.40 x 24.80 |
包装尺寸单位的测量 |
CMT |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
7612914010452 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
84818059900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
产品组 |
QBC2 |
组代码 |
H5CC |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2015.04.24 |
产品类别 |
未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
|
未提供 |
|
|
|