SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1DY1100-0AA00-0AA1
无可用图片
SIMINE 转速计套件: 1X Umbus 扳手,尺寸 5(M6) 1X 内六角扳手,尺寸 2.5(M3) 1X 开口扳手/套头扳手 GR17 M10 5M 电缆保护通道 直径 1 cm 30X 束线带,长度 20 cm 3X WLL180T-M432 2X WLL180T-F232 5X FL 传感器 K2L-77 5 米 K2L-77 10X LVLF6-M3 1X 基本模块转速计(FEAG) (含调整销) 套头扳手/开口扳手,尺寸 5.5 M3
注意
产品不再提供
Note: see further information below texts - footnotes
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1DY1100-0AA00-0AA1
产品说明 SIMINE 转速计套件: 1X Umbus 扳手,尺寸 5(M6) 1X 内六角扳手,尺寸 2.5(M3) 1X 开口扳手/套头扳手 GR17 M10 5M 电缆保护通道 直径 1 cm 30X 束线带,长度 20 cm 3X WLL180T-M432 2X WLL180T-F232 5X FL 传感器 K2L-77 5 米 K2L-77 10X LVLF6-M3 1X 基本模块转速计(FEAG) (含调整销) 套头扳手/开口扳手,尺寸 5.5 M3
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2024.01.31
注意
产品不再提供
Note: see further information below texts - footnotes
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 6ZZ
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 3.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85365019
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
产品组 3671
组代码 P1S2
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;