SIMOTICS M 同步内装式电机 单独组件: 转子 6.5kW; NN=9500rpm;MN=6.5Nm; 需要 VPM; 水冷 (高扭矩/高速度 1); 压铸绕组 温度传感器 KTY84-130; 无定子 无转子套管; 电缆长度 1,500mm 电缆引出,最大 冷却套外径 客户自定义电机
商品编号(市售编号) |
1FE1051-4WN11-5WA0 |
产品说明 |
SIMOTICS M 同步内装式电机 单独组件: 转子 6.5kW; NN=9500rpm;MN=6.5Nm; 需要 VPM; 水冷 (高扭矩/高速度 1); 压铸绕组 温度传感器 KTY84-130; 无定子 无转子套管; 电缆长度 1,500mm 电缆引出,最大 冷却套外径 客户自定义电机
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
761 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
30 天 |
净重 (Kg) |
0.700 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85030099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD91.14 |
产品组 |
9634 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2019.07.21 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-24-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-24-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-91 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|