2021.07.27 7:13:42
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
1FK2308-3AB00-0MB0
Product
SIMOTICS S-1FK2 HI 伺服电机 M0=18Nm; PN = 2.5kW 在 nN=1500 每分钟转数时(380-480V); 防护等级 IP64; 圆柱形轴 D32x58mm; 绝对值编码器 22 位 + 12 位 多匝(编码器 AM22DQC); 带 DRIVE-CLiQ 连接器 M17; 功率插头尺寸 M23;
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FK2308-3AB00-0MB0
产品说明 SIMOTICS S-1FK2 HI 伺服电机 M0=18Nm; PN = 2.5kW 在 nN=1500 每分钟转数时(380-480V); 防护等级 IP64; 圆柱形轴 D32x58mm; 绝对值编码器 22 位 + 12 位 多匝(编码器 AM22DQC); 带 DRIVE-CLiQ 连接器 M17; 功率插头尺寸 M23;
产品家族 1FK2,适用于 SINAMICS S120
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 DMM
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 50 天
净重 (Kg) 16.200 Kg
包装尺寸 355.00 x 485.00 x 330.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515670056
UPC 未提供
商品代码 8501520000
LKZ_FDB/ CatalogID NC82
产品组 4R43
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.06.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。