****备件**** SIMOTICS S 同步伺服电机 1FK7 紧凑型,1.1Nm 100K,6000rpm,0.50kW 自冷却式 IM B5(IM V1,IM V3) 自由电缆端 0.5m 出线方向驱动侧 带插头(尺寸 1) 绝对值编码器 16 S/R(编码器 A-16); 功率降低 10% 由于 绝对值编码器; 光滑的轴,公差 N 无抱闸; 防护等级 IP64
注意
successor is 1FK7 with temperature sensor Pt1000
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
1FK7024-5AK71-8JG0 |
产品说明 |
****备件**** SIMOTICS S 同步伺服电机 1FK7 紧凑型,1.1Nm 100K,6000rpm,0.50kW 自冷却式 IM B5(IM V1,IM V3) 自由电缆端 0.5m 出线方向驱动侧 带插头(尺寸 1) 绝对值编码器 16 S/R(编码器 A-16); 功率降低 10% 由于 绝对值编码器; 光滑的轴,公差 N 无抱闸; 防护等级 IP64
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2021.10.01 |
注意 |
successor is 1FK7 with temperature sensor Pt1000
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
7A6 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
2.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
产品组 |
5684 |
组代码 |
R2S3 |
原产地 |
罗马尼亚 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2017.07.22 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|