SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1FT7105-9AC71-1ZG1H1AP3A
Product
相似图像
SIMOTICS S 同步电机 1FT7,50Nm (100K),2000rpm,7.96kW 自冷却式; 结构 IMB 5(IM V1,IM V3) 法兰 1(与 1FT6 相兼容) 功率插头 可旋转 插头可旋转 光滑的轴,无驻车 制动器,径向跳动公差 N 振动强度等级 A 防护等级 IP65 H1A:异常的惯性 力矩 HI P3A:IC22DQ,带直接安装的锥体, 带SMI 客户自定义规格 SMR-121-2013
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FT7105-9AC71-1ZG1H1AP3A
产品说明 SIMOTICS S 同步电机 1FT7,50Nm (100K),2000rpm,7.96kW 自冷却式; 结构 IMB 5(IM V1,IM V3) 法兰 1(与 1FT6 相兼容) 功率插头 可旋转 插头可旋转 光滑的轴,无驻车 制动器,径向跳动公差 N 振动强度等级 A 防护等级 IP65 H1A:异常的惯性 力矩 HI P3A:IC22DQ,带直接安装的锥体, 带SMI 客户自定义规格 SMR-121-2013
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 762
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 44.300 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC61ST-1FT7
产品组 9693
组代码 R220
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.03.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number
分类
  未提供
|
正在读取文档...
;