2024.04.19 20:14:41
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
1LE0001-1DB40-4AA5
Product
相似图像
SIMOTICS SD 低压电机,IEC 鼠笼式,自通风,IP55 温度等级155(F) 符合 130(B) IE2,铸铁外壳 4 极 * FS160L * 15KW (50HZ) 17.3KW (60HZ) 50Hz 400VD * 三相交流 60Hz 460VD 三相交流 IM B3 无保护 接线盒 在右侧
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1LE0001-1DB40-4AA5
产品说明 SIMOTICS SD 低压电机,IEC 鼠笼式,自通风,IP55 温度等级155(F) 符合 130(B) IE2,铸铁外壳 4 极 * FS160L * 15KW (50HZ) 17.3KW (60HZ) 50Hz 400VD * 三相交流 60Hz 460VD 三相交流 IM B3 无保护 接线盒 在右侧
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2023.09.30
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 ML / 3C0
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 20 天
净重 (Kg) 130.000 Kg
包装尺寸 420.00 x 750.00 x 590.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515670476
UPC 未提供
商品代码 8501510090
LKZ_FDB/ CatalogID D81.1-NL/IEC
产品组 5844
组代码 P113
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 阐明 RoHS 合规性
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-21-01
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。
;