2024.04.17 0:52:13
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3EH4450-2DC14
Product
插接式过压防护放电器 3EH4 内锥(符合 EN50181 标准) 连接器规格 3 导电体标准:IEC60099-4 Ur:45.0kV,Uc:36.0kV 导电体等级:DH 内:10kA. Qrs:0.4C. Qth:1.1C. 标称短路电流 Is:16kA 纸板单件包装
注意
产品不再提供
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3EH4450-2DC14
产品说明 插接式过压防护放电器 3EH4 内锥(符合 EN50181 标准) 连接器规格 3 导电体标准:IEC60099-4 Ur:45.0kV,Uc:36.0kV 导电体等级:DH 内:10kA. Qrs:0.4C. Qth:1.1C. 标称短路电流 Is:16kA 纸板单件包装
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2021.12.31
注意
产品不再提供
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 ZZZ
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 6.950 Kg
包装尺寸 200.00 x 200.00 x 632.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 85354000
LKZ_FDB/ CatalogID HP-AR 41
产品组 9131
组代码 U711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;