2024.03.29 15:32:44
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3KD3540-2NE10-0
Product
隔离开关 160A,组件 2,4 极 DC 左侧前面驱动 基础设备 无手柄 箱型端子
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3KD3540-2NE10-0
产品说明 隔离开关 160A,组件 2,4 极 DC 左侧前面驱动 基础设备 无手柄 箱型端子
产品家族 Basic Devices
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RW / 1CL
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LOA-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 1.431 Kg
包装尺寸 148.00 x 155.00 x 85.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869522173
UPC 未提供
商品代码 85365000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5378
组代码 P360
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.11.24
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-14-03
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 7 EC000216
ETIM 8 EC000216
ETIM 9 EC000216
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
;