2023.12.04 12:13:24
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3KF2312-0MR11-8AA1
Product
带熔断器的负荷隔离开关 125A,结构尺寸 2,3 极 用于 NH 熔断器尺寸 000 和 00 中心前面驱动 无手柄的基本装置 背面扁形连接器 ,特殊模块 SIVACON
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3KF2312-0MR11-8AA1
产品说明 带熔断器的负荷隔离开关 125A,结构尺寸 2,3 极 用于 NH 熔断器尺寸 000 和 00 中心前面驱动 无手柄的基本装置 背面扁形连接器 ,特殊模块 SIVACON
产品家族 SENTRON 3KF Switch Disconnectors with Fuses
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 EU / 1DL
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LAO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 12 天
净重 (Kg) 2.734 Kg
包装尺寸 230.00 x 250.00 x 150.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4001869570167
UPC 未提供
商品代码 85369090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
产品组 5379
组代码 P360
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2019.01.24
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-14-01
eClass 6 27-37-14-01
eClass 7.1 27-37-14-01
eClass 8 27-37-14-01
eClass 9 27-37-14-01
eClass 9.1 27-37-14-01
ETIM 7 EC001040
ETIM 8 EC001040
ETIM 9 EC001040
|
;