辅助接触器,2 NO + 2 NC, 48 V AC,50 / 60 Hz, 尺寸 S00,螺栓型端子连接
商品编号(市售编号) |
3RH2122-1AH00 |
产品说明 |
辅助接触器,2 NO + 2 NC, 48 V AC,50 / 60 Hz, 尺寸 S00,螺栓型端子连接
|
产品家族 |
SIRIUS 3RH2 接触器继电器,4 极和 8 极 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
LD / 41A |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LBO----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.235 Kg |
包装尺寸 |
50.00 x 61.50 x 77.50 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209847651 |
UPC |
662643903348 |
商品代码 |
85364190 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5331 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2009.10.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
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
27-37-10-01 |
eClass |
6 |
27-37-10-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-01 |
eClass |
8 |
27-37-10-01 |
eClass |
9 |
27-37-10-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-01 |
ETIM |
7 |
EC000196 |
ETIM |
8 |
EC000196 |
ETIM |
9 |
EC000196 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|