2021.07.25 6:39:41
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3RH2122-1TP00-0RA0
Product
辅助接触器,2 个常开触点 +2 个常闭触点 230 V AC,50/60 Hz 尺寸 S00,螺栓型端子连接 集成的可变电阻 环境温度为 -30 °C 至 70 °C,热 载流能力最大为 0.857 线圈工作范围 0.95 - 1.03 US US = 230 V,最高温度 70 °C 开关频率 0.857 z
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RH2122-1TP00-0RA0
产品说明 辅助接触器,2 个常开触点 +2 个常闭触点 230 V AC,50/60 Hz 尺寸 S00,螺栓型端子连接 集成的可变电阻 环境温度为 -30 °C 至 70 °C,热 载流能力最大为 0.857 线圈工作范围 0.95 - 1.03 US US = 230 V,最高温度 70 °C 开关频率 0.857 z
产品家族 3RH2 SIRIUS 辅助接触器,4- 和 8- 极
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 LD / 41A
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LBO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.231 Kg
包装尺寸 50.00 x 61.50 x 77.50
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209947597
UPC 040892956962
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 5331
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2009.10.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-10-01
eClass 7.1 27-37-10-01
eClass 8 27-37-10-01
eClass 9 27-37-10-01
eClass 9.1 27-37-10-01
ETIM 5 EC000196
ETIM 6 EC000196
ETIM 7 EC000196
IDEA 4 4755
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-29
|