2021.05.16 23:12:44
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
最小化
3RK1335-0AS01-0AA0
Product
相似图像
SIRIUS 电机起动器 M200D 通信模块 PROFINET I/O 可拆卸 总线连接 2 x M12 具有循环功能 电源连接 24 V 2 x 7/8" 具有循环功能 借助工艺模块 3RK1395* 可用作 电机起动器 M200D 具有通信功能
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RK1335-0AS01-0AA0
产品说明 SIRIUS 电机起动器 M200D 通信模块 PROFINET I/O 可拆卸 总线连接 2 x M12 具有循环功能 电源连接 24 V 2 x 7/8" 具有循环功能 借助工艺模块 3RK1395* 可用作 电机起动器 M200D 具有通信功能
产品家族 M200D 通讯模块,用于 PROFINET
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 RA / 42D
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LAO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.530 Kg
包装尺寸 221.00 x 306.00 x 87.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209840287
UPC 040892547054
商品代码 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3722
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 6 27-37-09-05
eClass 7.1 27-37-09-05
eClass 8 27-37-09-05
eClass 9 27-37-09-05
eClass 9.1 27-37-09-05
ETIM 5 EC001037
ETIM 6 EC001037
ETIM 7 EC001037
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-21
|