SIRIUS 电机起动器 M200D 工艺模块 直接起动器 电子开关 AC-3,5.5 kW / 400 V 1.5 A...12.00 A 电子过载保护 热敏电阻:THERMOCLICK / PTC 带制动器触点 180 V DC 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 带手动现场操作 和钥匙开关 借助通信模块 3RK1305* 可用在 PROFIBUS 或 PROFINET
商品编号(市售编号) |
3RK1395-6LS71-2AD5 |
产品说明 |
SIRIUS 电机起动器 M200D 工艺模块 直接起动器 电子开关 AC-3,5.5 kW / 400 V 1.5 A...12.00 A 电子过载保护 热敏电阻:THERMOCLICK / PTC 带制动器触点 180 V DC 4DI / 2DO Han Q4/2 - Han Q8/0 带手动现场操作 和钥匙开关 借助通信模块 3RK1305* 可用在 PROFIBUS 或 PROFINET
|
产品家族 |
M200D 电机启动器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
RA / 42D |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LAO----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
4.107 Kg |
包装尺寸 |
287.00 x 377.00 x 221.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209824331 |
UPC |
662643544831 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3722 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
lblREACHCode0236
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-09-05 |
eClass |
6 |
27-37-09-05 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-05 |
eClass |
8 |
27-37-09-05 |
eClass |
9 |
27-37-09-05 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-05 |
ETIM |
7 |
EC001037 |
ETIM |
8 |
EC001037 |
ETIM |
9 |
EC001037 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|