2024.04.16 21:07:09
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3RK1405-0BG00-0AA2
Product
相似图像
ASIsafe 模块 S22.5F 停产产品!!! 数字 安全,2F-DI/2DQ,IP20 2 个输入端用于 机械传感器 2 个标准输出端 24 V DC 输出供电来自 U_ASI 笼卡型端子 等分间隔 22.5 mm
注意
For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RK1405-0BG00-0AA2
产品说明 ASIsafe 模块 S22.5F 停产产品!!! 数字 安全,2F-DI/2DQ,IP20 2 个输入端用于 机械传感器 2 个标准输出端 24 V DC 输出供电来自 U_ASI 笼卡型端子 等分间隔 22.5 mm
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
注意
For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533
价格数据
价格组 / 总部价格组 XH / 42C
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 0.152 Kg
包装尺寸 28.00 x 106.50 x 124.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209629561
UPC 754554926209
商品代码 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3720
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;