2024.04.17 5:54:54
产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3RK1405-0SD00-0BA0
Product
相似图像
ASI 安全模块,IP00,数字 2F-DI + 4DI/4DO 用于 FORTRESS 公司的双从站 2 个安全输入端,类别 1/2 或 1 个安全输入端,类别 3/4 (类别:安全类别 符合 EN 954-1) 和 4 个标准输入端用于 内部 IN-DATA,串行 总线,4 个标准输出端用于 OUT-DATA 用于内部,串行 总线,U_asi 总计 最大 270 mA 通过连接器 X320/5V/最大 250mA 用于内部,串行总线 模块占用 2 个 AS-i 地址 由 3 个 PCB 组成 不带外壳 焊盘小孔上的 Asi 接口 内部接口,串行 总线通过连接器 X320/8 极
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RK1405-0SD00-0BA0
产品说明 ASI 安全模块,IP00,数字 2F-DI + 4DI/4DO 用于 FORTRESS 公司的双从站 2 个安全输入端,类别 1/2 或 1 个安全输入端,类别 3/4 (类别:安全类别 符合 EN 954-1) 和 4 个标准输入端用于 内部 IN-DATA,串行 总线,4 个标准输出端用于 OUT-DATA 用于内部,串行 总线,U_asi 总计 最大 270 mA 通过连接器 X320/5V/最大 250mA 用于内部,串行总线 模块占用 2 个 AS-i 地址 由 3 个 PCB 组成 不带外壳 焊盘小孔上的 Asi 接口 内部接口,串行 总线通过连接器 X320/8 极
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 XH / 42C
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.020 Kg
包装尺寸 40.00 x 70.00 x 30.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209673984
UPC 未提供
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3720
组代码 R711
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.05.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;