Tenga en cuenta que Es posible que SiePortal no esté disponible desde el 4月28日星期一 03:00 hasta el 4月29日星期二 13:00 debido a mantenimiento de rutina. Gracias por su comprensión. El equipo de servicio de SiePortal
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围


Pro výraz 3RW4453-6BC36 nebyl nalezen žádný výsledek v Kategorie výrobku.
Nicméně systém nalezl 1 produkt, které odpovídá Vašemu zadání.

Pro výraz 3RW4453-6BC36 nebyl nalezen žádný výsledek v Dokumenty.
Nicméně systém nalezl 1 produkt, které odpovídá Vašemu zadání.
Objednací číslo / Popis výrobku Katalogová cena / Vaše cena
softstartér SIRIUS hodnoty při 575 V, 50 °C standardní: 494 A, 500 hp uvnitř trojúhelníku 3: 856 A, 950 hp AC 400-690 V, AC 115 V šroubové svorky !!! Výběhový výrobek !!! Navazujícím výrobkem je SIRIUS 3RW5, preferovaným navazujícím typem je >>3RW5548-6HA16<<
1 Kus
Tento výrobek se již nedodává.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Strana 1 z 1 stran    |    |  1  |    |    
*doporučená listovní cena
;