SIRIUS 软起动器 575 V 时的值,50 °C 标准:551 A,600 hp 根 3:954 A,1050 hp 400-600 V AC,115 V AC 笼卡型端子 !!!停产产品!!! 后继者是 SIRIUS 3RW5, 首选的后续型号是 >>3RW5552-2HA16<<
商品编号(市售编号) |
3RW4454-2BC35 |
产品说明 |
SIRIUS 软起动器 575 V 时的值,50 °C 标准:551 A,600 hp 根 3:954 A,1050 hp 400-600 V AC,115 V AC 笼卡型端子 !!!停产产品!!! 后继者是 SIRIUS 3RW5, 首选的后续型号是 >>3RW5552-2HA16<<
|
产品家族 |
3RW44 软启动器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2019.10.01 |
价格组 / 总部价格组 |
XJ / 42H |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LAO----- |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
64.500 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
585.00 x 765.00 x 480.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209659179 |
UPC |
754554931869 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
3728 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
捷克 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.05.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
N,N-dimethylacetamide
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
6 |
27-37-09-07 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-07 |
eClass |
8 |
27-37-09-07 |
eClass |
9 |
27-37-09-07 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-07 |
ETIM |
4 |
EC000640 |
ETIM |
5 |
EC000640 |
ETIM |
6 |
EC000640 |
ETIM |
7 |
EC000640 |
IDEA |
4 |
4740 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|