不锈钢执行器 IP69(K), 带垂直安装用于 极端气候条件 比如零下 40 度时 防锈保护性能提升,用于 安全行程开关 带锁止装置 3SE5312/3SE5322 和 AS-i ,3SF13 以及 安全行程开关 带分离式执行器无 锁止装置 3SE51/3SE52 和 AS-i,3SF11/3SF12
商品编号(市售编号) |
3SE5000-0AW52 |
产品说明 |
不锈钢执行器 IP69(K), 带垂直安装用于 极端气候条件 比如零下 40 度时 防锈保护性能提升,用于 安全行程开关 带锁止装置 3SE5312/3SE5322 和 AS-i ,3SF13 以及 安全行程开关 带分离式执行器无 锁止装置 3SE51/3SE52 和 AS-i,3SF11/3SF12
|
产品家族 |
附件 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
XE / 41K |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.073 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
90.00 x 88.00 x 27.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047621035178 |
UPC |
804766379178 |
商品代码 |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5318 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
6 |
27-27-06-05 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-05 |
eClass |
8 |
27-27-06-05 |
eClass |
9 |
27-27-06-05 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-05 |
ETIM |
5 |
EC001487 |
ETIM |
6 |
EC001487 |
ETIM |
7 |
EC001487 |
IDEA |
4 |
3269 |
UNSPSC |
15 |
31-25-15-16 |
|
|
|
|