位置开关 金属外壳 40 mm 符合 DIN EN 50041 滚柱,带 不锈钢辊 13 mm, 3 mm 超程, 1NO/1NC 速动触点, 设备接口 1x(M20 x 1.5), 操作力/复位力 30N 仅供应成套设备
商品编号(市售编号) |
3SE5112-0CD02-1AA7 |
产品说明 |
位置开关 金属外壳 40 mm 符合 DIN EN 50041 滚柱,带 不锈钢辊 13 mm, 3 mm 超程, 1NO/1NC 速动触点, 设备接口 1x(M20 x 1.5), 操作力/复位力 30N 仅供应成套设备
|
产品家族 |
按钮盒,宽 40 mm,符合 EN 50041 标准 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
XE / 41K |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LA------ |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.380 Kg |
包装尺寸 |
43.00 x 49.00 x 127.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209859647 |
UPC |
195125186613 |
商品代码 |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5317 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
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
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|