位置开关,3SE5114 金属外壳 40 mm 带摇臂 可调长度,带 网格孔 EN50041,1NO/1NC 速动触点 带 M12 插头,5 极,固定 带 2 个 LED,黄色/绿色,24 V DC 引脚布局:Pin1=21,Pin2=22 Pin 3=13 + LED 绿色,Pin 4=14 和 LED 黄色,Pin 5=地线 LED
商品编号(市售编号) |
3SE5114-1CH60-1AF3 |
产品说明 |
位置开关,3SE5114 金属外壳 40 mm 带摇臂 可调长度,带 网格孔 EN50041,1NO/1NC 速动触点 带 M12 插头,5 极,固定 带 2 个 LED,黄色/绿色,24 V DC 引脚布局:Pin1=21,Pin2=22 Pin 3=13 + LED 绿色,Pin 4=14 和 LED 黄色,Pin 5=地线 LED
|
产品家族 |
按钮盒,宽 40 mm,符合 EN 50041 标准 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
XE / 41K |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LA------ |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.373 Kg |
包装尺寸 |
78.00 x 164.00 x 48.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047621021058 |
UPC |
804766485091 |
商品代码 |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5317 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|