安全行程开关 带有分离式操纵器 金属外壳,40 mm 符合 DIN EN 50041 1NO/2NC 缓动触点 带插头 6+PE 符合 EN 43651 塑料,最大 250 V,6 A 5 个接近方向 引脚布局:Pin1=21,Pin2=22 Pin3=13,Pin4=14,Pin5=31 Pin6=32 和 PE 已连接 合适的分离式 执行器 3SE5000-0AV0 必须 独立订货
商品编号(市售编号) |
3SE5115-0QV10-1AD1 |
产品说明 |
安全行程开关 带有分离式操纵器 金属外壳,40 mm 符合 DIN EN 50041 1NO/2NC 缓动触点 带插头 6+PE 符合 EN 43651 塑料,最大 250 V,6 A 5 个接近方向 引脚布局:Pin1=21,Pin2=22 Pin3=13,Pin4=14,Pin5=31 Pin6=32 和 PE 已连接 合适的分离式 执行器 3SE5000-0AV0 必须 独立订货
|
产品家族 |
按钮盒,宽 40 mm,符合 EN 50041 标准 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
XE / 41K |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LA------ |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.525 Kg |
包装尺寸 |
56.00 x 166.50 x 77.50 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209774919 |
UPC |
754554951294 |
商品代码 |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5317 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|