位置开关 金属外壳 56 mm 宽 设备接口 3 个(M20x 1.5) 1NO/1NC 缓动触点 平滑柱塞,不锈钢
商品编号(市售编号) |
3SE5122-0BB01 |
产品说明 |
位置开关 金属外壳 56 mm 宽 设备接口 3 个(M20x 1.5) 1NO/1NC 缓动触点 平滑柱塞,不锈钢
|
产品家族 |
底座宽 56 mm |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
XE / 41K |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
LA------ |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.378 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) |
未提供 |
包装尺寸 |
43.00 x 67.00 x 118.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209693050 |
UPC |
662643852370 |
商品代码 |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5317 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
4 |
EC000030 |
ETIM |
5 |
EC000030 |
ETIM |
6 |
EC000030 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|