RONIS 钥匙开关, 22 mm,圆形, 塑料, 锁闭编号 SB30, 附带 2 把钥匙, 2 个开关位置 O-I, 锁定, 开关角度 90°, 10:30h/13:30h, 拔出钥匙 I, 可能特殊锁闭: SB31,421,455, 带激光标记, 小写
商品编号(市售编号) |
3SU1000-4BF21-0AA0-Z Y12 |
产品说明 |
RONIS 钥匙开关, 22 mm,圆形, 塑料, 锁闭编号 SB30, 附带 2 把钥匙, 2 个开关位置 O-I, 锁定, 开关角度 90°, 10:30h/13:30h, 拔出钥匙 I, 可能特殊锁闭: SB31,421,455, 带激光标记, 小写
|
产品家族 |
按钮头和指示灯,22 mm,圆形,塑料,黑色 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
QT / 41J |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
45 天 |
净重 (Kg) |
0.046 Kg |
包装尺寸 |
100.00 x 154.00 x 30.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766581182 |
商品代码 |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
产品组 |
5452 |
组代码 |
R711 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2014.10.01 |
产品类别 |
D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-37-12-13 |
eClass |
14 |
27-37-12-13 |
eClass |
6 |
27-37-12-13 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-13 |
eClass |
8 |
27-37-12-13 |
eClass |
9 |
27-37-12-13 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-13 |
ETIM |
7 |
EC000222 |
ETIM |
8 |
EC000222 |
ETIM |
9 |
EC000222 |
IDEA |
4 |
5247 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|